España - Español

Philips Pacific LED Gen5 Value

Luminaria robusta con un rendimiento óptimo durante la vida útil para iluminación estanca

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Pacific LED gen5 Value es una luminaria LED estanca innovadora y de alta gama que destaca por su óptimo rendimiento. Responde a los exigentes requisitos de las industrias más exigentes. Es una luminaria muy robusta, compacta y fiable con una excelente calidad de luz. Con un alto grado de protección contra choques mecánicos (IK08), contra la entrada de agua y polvo (IP66) y combinado con una resistencia química demostrada, la nueva Pacific LED gen5 Value puede soportar perfectamente las duras condiciones de la industria pesada, de automoción y alimentaria. Pero también ofrece un excelente rendimiento en garajes y almacenes. Las luminarias Pacific LED gen5 Value ofrecen una calidad de luz de nivel superior, sin artefactos y con una luz homogénea, se ofrecen con variedad de ópticas y una amplia gama de flujos luminosos. Esto garantiza una mayor flexibilidad a la hora de planificar un estudio de iluminación optimizado. Además, están diseñadas con un enfoque circular, lo que significa que estas luminarias, totalmente reparables, pueden actualizarse para prolongar su ciclo de vida global. Las luminarias destacan por su rápida y sencilla instalación que facilita el cableado y las diversas opciones de conexión y montaje. Pero también por su elevada eficiencia energética y su facilidad de mantenimiento, con la mínima interrupción de las operaciones en aplicaciones exigentes. Descubra Pacific LED gen5 Value. Luminarias robustas con un rendimiento óptimo.

Ventajas

  • Solución robusta, compacta y fiable para una larga vida útil.

  • Adecuada para aplicaciones industriales debido a su amplia cobertura, incluidas la industria alimentaria, industrias pesadas y químicas, automoción, aparcamientos y almacenes.

Características

  • Eficiencia energética y larga vida útil: hasta 140 lm/W y vida útil de hasta 100.000 horas L80.

  • Arquitectura robusta y compacta, elevada protección contra entrada de agua y polvo (IP66) y protección mecánica (IK08)

Aplicaciones

  • Procesamiento de alimentos
  • Garajes
  • Fabricación
  • Almacenes/centros de distribución

Advertencia y seguridad

  • La radiación UV dañará el material con el paso del tiempo, lo que provocará la pérdida de la estanqueidad y del índice IP66

  • No instales la luminaria en lugares donde esté expuesta a la luz solar directa

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 Value es_ES pdf 664.6 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.6 MB

Imágenes

Family-Photographs-Pacific LED Gen5 Value
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Pacific LED Gen5 Value
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB