España - Español

Philips CoreLine estanca Tubular G2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Ángulo del haz de 120°, Reflector oval, Opal, IP68, IK10, TW1

WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200

Nuevo

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Blanco, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ángulo del haz de 120°, Reflector oval, Opal, Policarbonato, IP68 | Hermética al polvo y estanca al agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 911401828788
Código de pedido completo: 872110332971499

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Unclassified

Descargas