Philips CoreLine estanca Tubular G2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Ángulo del haz de 120°, Reflector oval, Opal, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200
Nuevo
Descripción del producto
L1200 mm, Plástico, Blanco, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ángulo del haz de 120°, Reflector oval, Opal, Polimetileno metacrilato, IP67 | Hermética al polvo, estanca al agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating Unclassified