España - Español

Philips CoreLine estanca G3, UltraEfficient, 44 W, L1200 mm, 8200 lm, 4000 K, DALI, Simétrica, Transparente, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 UE PSD L1200

Nuevo

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 8200 lm, 44 W, 186 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 6 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 910505106554
Código de pedido completo: 872110339000400

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Clase de mantenimiento
    Clase A, la luminaria está equipada con piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): placa LED, controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptica, cubierta frontal y piezas mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    Unclassified

Descargas