Philips TrueLine, empotrada, 21 W, 1410x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV

Descripción del producto

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 3100 lm, 21 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Óptica estructurada, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 97149300
Código de pedido completo: 871951497149300

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV txt 7.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103107 es_ES pdf 416.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103107_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103107_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Archivo Revit
RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103107 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 31S/940 DEIA W8L141 PCV LDT