España - Español

Philips TrueCircle empotrada

TrueCircle: luminaria LED versátil para techo de forma redonda

Productos

Producto Comparar
98
2.000
3000
20,5
22
104
3.700
4000
35,5
23

Información de la familia de productos

Descripción

TrueCircle es una luminaria redonda empotrada funcional con un diseño clásico que se adapta a casi cualquier espacio de oficina. Se trata de una familia de luminarias de diseño moderno y discreto que proporciona luz difusa directa, lo que garantiza que esta luminaria se integrará en la arquitectura de la mayoría de los edificios. Esta gama cuenta con una selección de dos tamaños, flujos luminosos y diferentes ópticas. La óptica microprismática especial proporciona una luz homogénea sin deslumbramineto que cumple las normas de iluminación de oficinas. Esta nueva luminaria redonda de Philips ofrece una solución sostenible con flexibilidad de instalación, creando una iluminación ejemplar y una luz de alta calidad.

Ventajas

  • Cómoda, sin deslumbramiento, conforme con las normas para oficina

  • Solución competitiva con buenas especificaciones de iluminación

Características

  • Iluminación compatible con la normativa de oficinas con ópticas PSP (UGR<19)

  • Dos paquetes lumínicos y tamaños; 2000 lm diámetro 38 cm, 3600 lm diámetro 50 cm

Aplicaciones

  • Oficinas
  • hostelería
  • Colegios
  • Áreas residenciales

Descargas