Philips TrueBlend Empotrada, 36 W, 1200X125 mm, B40, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, TP(b), EL-DC
RC455B 36S/940 MLO L1200 W150 B40
Descripción del producto
1200X125 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte de montaje: altura fija 40 mm - Para perfiles T/Omega, Fuente de alimentación DALI, compatible con CC para iluminación de emergencia centralizada (integrado), 3600 lm, 36 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Reflector blanco, Óptica de microprismas, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminación de emergencia central operada por CC
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años