Las oficinas buscan una iluminación de alto rendimiento que mejore el rendimiento, la comodidad, el bienestar y la sostenibilidad. Por eso, las soluciones de "superficie de luz", que ofrecen una excelente calidad de luz con una gran funcionalidad y conectividad presentan tanta demanda. Como SlimBlend Gen2, una completa familia de luminarias diseñadas para mejorar el bienestar y la circularidad. Las luminarias SlimBlend Gen2 ofrecen una eficacia de vanguardia y una excelente calidad de luz (IRC> 90) con características de actualización y reparabilidad que prometen una larga vida útil. También se han diseñado para permitir el reciclaje, lo que las convierte en una opción realmente ecológica y circular. Sin embargo, es la luz de alta calidad la que hace que las luminarias SlimBlend Gen2 destaquen realmente. Las ópticas micro hexagonales (MXO) especiales proporcionan una comodidad sin deslumbramiento y también producen luz homogénea difusa y muy discreta, lo que crea una superficie de luz agradable que realza los interiores y cumple plenamente con las normas de iluminación de oficinas. SlimBlend Gen 2 es una solución minimalista con especificaciones de iluminación de calidad superior combinada con la mejor conectividad de su clase mediante Interact Pro, todo ello con un enfoque sostenible para la iluminación de oficinas de alto rendimiento.
Luminaria LED de alta eficiencia con opción de opciones de montaje (empotrada, suspendida, adosada)
Cómoda, sin deslumbramiento, conforme con las normas para oficina
La mejor eficacia de su clase de hasta 135 lm/W con IRC90 y compatible con los criterios de edificios sostenibles y ahorro energético.
IRC 90 con opción de blanco regulable