Philips Ledinaire Panel G3, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
Descripción del producto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.33) SDCM ≤5, Ángulo del haz de 120°, Opal, Metacrilato, IP20/40 | protección contra dedos; Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2×0,75 mm², Latiguillos/cables
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- No
- Escalera de valor
- Esencial
- Período de garantía
- 5 años