España - Español

Philips Ledinaire panel EcoSet, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, EcoSet, UGR19

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Descripción del producto

600x600 mm, Acero, Blanco RAL 9003, Blanco señales (RAL9003), Controlador inalámbrico para EcoSet (integrado), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Diamante, Metacrilato, IP20/40 | protección contra dedos; Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos, SC | Cable de seguridad

Código de pedido: 51721999
Código de pedido completo: 872016951721999

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401877685 es_ES pdf 1.8 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction Ledinaire Panel Ecoset pdf 7.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401877685_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401877685_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ies 1.8 kB
LDT
LDT File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ldt 1.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Ledinaire-panel-ecoset-RC075-34S-840-ESW-W60L60-OC-EcoSet-SC-911401877685 pdf 612.6 kB