Philips FlexBlend empotrable, 38 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO

Descripción del producto

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Óptica de microprismas, Policarbonato, IP20/40 | Protección contra dedos; protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 10242200
Código de pedido completo: 871951410242200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO txt 4.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925866979 es_ES pdf 438.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925866979_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925866979_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO IES
Archivo Revit
RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO 910925866979 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DEIA W30L120 VPC MLO LDT