España - Español

Philips Coreline Panel gen6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65

Descripción del producto

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Conector push-in de 2 polos, SC | Cable de seguridad

Código de pedido: 73561399
Código de pedido completo: 872016973561399

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 txt 4.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401891785 es_ES pdf 302.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401891785_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401891785_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 IES
Archivo Revit
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 911401891785 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB