España - Español

Philips Coreline Panel gen6, 26 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC

Descripción del producto

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in de 4 polos, SC | Cable de seguridad

Código de pedido: 73517099
Código de pedido completo: 872016973517099

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC txt 4.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401891085 es_ES pdf 1.7 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401891085_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401891085_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC IES
Archivo Revit
RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC 911401891085 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB