Philips Coreline Panel gen6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4

Descripción del producto

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Techo, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor Interact SNS210, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Reflector blanco, Poliestireno, IP20 | Sin protección, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Cable de 0,3 m con conector, 2 polos, 2 conectores push-in de 2 polos, SC | Cable de seguridad

Código de pedido: 83523800
Código de pedido completo: 872016983523800

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 txt 4.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104636 es_ES pdf 965.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104636_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104636_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 IES
Archivo Revit
RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 910505104636 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB