Philips Coreline Panel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, ELB3h
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3
Descripción del producto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Techo, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Reflector blanco, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 4 polos, SC | Cable de seguridad, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años