Philips Coreline Panel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4
Descripción del producto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Techo, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor Interact SNS210, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Reflector blanco, Poliestireno, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Cable de 0,3 m con conector, 2 polos, 2 conectores push-in de 2 polos, SC | Cable de seguridad
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años