España - Español

Philips Coreline empotrable de 4.ª generación, 27.5 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, EL-ready

RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Lente microprismática, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Cable con conector, 3 polos, Conector push-in de 2 polos, SC | Cable de seguridad, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 911401841287
Código de pedido completo: 872016976417099

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Service tag
    No
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC txt 4.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401841287 es_ES pdf 392.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 2.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401841287_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-911401841287_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC IES
Archivo Revit
Revit file - 911401841287 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB