Philips Ledinaire panel EcoSet

Rendimiento fiable. Todos los días.

Productos

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
51721999

Información de la familia de productos

Descripción

El panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) presenta una exclusiva solución inalámbrica plug-and-play. Este panel de iluminación LED ofrece una manera fácil de ahorrar más energía y facilita una iluminación automatizada simple en oficinas o escuelas. Nuestra última innovación permite que nuestros paneles de iluminación LED funcionen con un sensor PIR externo alimentado por CA para detectar el movimiento y la luz natural. Estos sensores de iluminación externos adicionales activan la regulación automática de la luminaria. La configuración es sencilla con el control remoto, por lo que sus luces estarán listas en poco tiempo. Utilice niveles de regulación predefinidos o configúrelos fácilmente a través de conmutadores basculantes integrados. Hay un interruptor de pared opcional disponible como accesorio para el control manual, en caso de que lo necesite.

Ventajas

  • Elevado ahorro energético

  • Buena calidad y fácil de usar

Características

  • Salida: 3400 lm, 4000 K

  • Eficacia: 120 lm/W

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Educación
  • Edificios municipales

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Ledinaire panel EcoSet es_ES pdf 344.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-Ledinaire panel EcoSet
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Philips Ledinaire EcoSet Office QIG Animation HQ1 mp4 275.5 MB
Vídeo
PH Ledinaire EcoSet social video ad mp4 23.8 MB

Complementos de software

Family-IES-Ledinaire panel EcoSet
Diversos activos - Software Plugins