Philips Ledinaire panel EcoSet, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, EcoSet, UGR19
RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
Descripción del producto
600x600 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Controlador inalámbrico para EcoSet (integrado), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Diamante, Metacrilato, IP20/40 | protección contra dedos; Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos, SC | Cable de seguridad
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- No
- Escalera de valor
- Esencial
- Período de garantía
- 5 años