Philips TrueSlim gen2

Luminaria LED fina para techos de lamas

Nuevo

Productos

RC720S L600 17S/830 MICB PSD W5
RC720S L600 17S/830 MICB PSD W5
39731700
RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5
RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5
39733100
RC720S L600 17S/830 MICB SIA IA4 D5C W3
RC720S L600 17S/830 MICB SIA IA4 D5C W3
39735500
RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3
RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3
39736200
RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5
RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5
39737900
RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5
RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5
39739300
RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3
RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3
39741600
RC720S L1200 34S/840 MICB SIA IA4 D5C W3
RC720S L1200 34S/840 MICB SIA IA4 D5C W3
39742300

Información de la familia de productos

Descripción

Los arquitectos necesitan una solución de iluminación que coincida con la arquitectura interior del espacio que están mejorando. TrueSlim gen2 es una solución que cumple con los requisitos de flexibilidad para la integración en techos, adecuada para los tipos de techo Interalu y Haufe. Los especificadores e integradores de techo necesitan luminarias que ahorren energía, al mismo tiempo que proporcionan el nivel de luz adecuado para adaptarse a una dimensión específica del techo. No solo cumple con el WELL Building Standard for Light, sino que TrueSlim gen2 está clasificado como UGR<19, conforme a todas las normas de oficina (OC). Estas luminarias de la familia están disponibles en diferentes longitudes, temperaturas de color y niveles de flujo luminoso. Esto ofrece la máxima flexibilidad de diseño y posibilidades ilimitadas. Las luminarias TrueSlim gen2 también son sostenibles, con alta eficiencia, larga vida útil y la posibilidad de actualizarse a conectividad y control inalámbricos.

Ventajas

  • Integración perfecta en techos de lamas

  • Office compliant

Características

  • Iluminación uniforme con excelente control del deslumbramiento (UGR<19)

  • Óptica optimizada para una uniformidad óptima en espacios de oficina

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Edificios municipales
  • Educación

Advertencia y seguridad

  • El producto es IP20 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por ello, recomendamos encarecidamente que se compruebe el entorno en el que se va a instalar la luminaria de la forma debida.

  • Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TrueSlim gen2 es_ES pdf 508.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-TrueSlim gen2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-TrueSlim gen2
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
TrueSlim gen2 L600 EPD pdf 1.3 MB
Declaración de productos medioambientales
TrueSlim gen2 L1500 EPD pdf 1.3 MB
Declaración de productos medioambientales
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 1.3 MB
Declaración de productos medioambientales
TrueSlim gen2 L300 EPD pdf 1.3 MB
Declaración de productos medioambientales
TrueSlim gen2 L900 EPD pdf 1.3 MB