Philips TrueSlim gen2, 13 W, L600 mm, 1700 lm, 3000 K, DALI, UGR19
RC720S L600 17S/830 MICB PSD W5
Descripción del producto
L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Negro RAL 9004, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 1700 lm, 13 W, 119 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Ángulo del haz de 70°, Transparente, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 5 polos, Conector plug-in de 5 polos compatible con Wieland/Adels
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años