España - Español

Signify myCreation Empotrado redondo de ajuste perfecto GreenSpace

Adaptación de downlights fácil: se ajusta a cualquier recorte de 150-280 mm

Nuevo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

¡Transforma tus proyectos de renovación con GreenSpace! Despídase de los costosos y laboriosos anillos adaptadores: nuestras versátiles luminarias empotradas se ajustan perfectamente a casi cualquier recorte. Disfrute de especificaciones de iluminación personalizadas, opciones de emergencia y una amplia variedad de cables y conectores. Se ofrece conectividad fluida mediante sensores integrados para el control de la luz diurna y la detección de presencia. GreenSpace facilita actualizaciones, mantenimiento y reciclaje gracias a su diseño circular, y emplea un 75% de materiales biocirculares en su carcasa y moldura. Inteligente, eficiente y ecológico—¡tu solución perfecta de renovación!

Ventajas

  • Fácil reemplazo 1 a 1 para cualquier diámetro de recorte de 150-280 mm

  • Ahorro de tiempo y costos - no se necesitan anillos adaptadores

Características

  • 27 tamaños para cubrir cualquier recorte de 150 mm a 280 mm

  • Moldura extra ancha: cubre 15 mm alrededor del orificio para ocultar daños o imperfecciones en el techo.

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Educación
  • Healthcare
  • Aeropuertos
  • Centros comerciales

Descargas