Philips LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 12.8 W, 200x200 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Reflector de alto brillo, VLC, IP20
DN572B LED20S/830UE DIA-VLC-E C WH
Descripción del producto
Downlight, 200x200 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Regulación Dali Interact Ready compatible con VLC externa, Comunicación de luz visible, 2100 lm, 12.8 W, 164 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Reflector de alto brillo, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Montaje
- Empotrada
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified