Philips LuxSpace Compact, en superficie y suspendida, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610C 20S/840UE PSU-E C WH

Descripción del producto

Downlight, Plástico, Blanco, Superficie, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II

Código de pedido: 83760700
Código de pedido completo: 872016983760700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Montaje
Superficie
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - DN610C 20S/840UE PSU-E C WH txt 3.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104870 es_ES pdf 207.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104870_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104870_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN610C 20S/840UE PSU-E C WH IES
Dialux
ULD File - DN610C 20S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610C 20S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610C 20S/840UE PSU-E C WH LDT