Philips LuxSpace Compact, en superficie y suspendida, Downlight, 23 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20
DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK
Descripción del producto
Downlight, Plástico, Negro, Superficie, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Montaje
- Superficie
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años