Descripción del producto
Downlight, D200 mm, Plástico, Blanco, Empotrada, Regulación Dali Interact Ready externa, 2200 lm, 13 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II