Descripción del producto
Downlight, D200 mm, Plástico, Plata, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector de alto brillo, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II