Philips LuxSpace Compact, empotrado, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Reflector de alto brillo, Transparente, IP20/54
DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG
Descripción del producto
D200 mm, Plástico, Blanco, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector de alto brillo, Transparente, Vidrio, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II
Especificaciones
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Montaje Empotrada
- Escalera de valor Avanzada
- Clase de mantenimiento Clase A, la luminaria está equipada con piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): placa LED, controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptica, cubierta frontal y piezas mecánicas
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating -