PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips LuxSpace Compact, empotrado, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Reflector de alto brillo, Transparente, IP20/54

DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG

Descripción del producto

D200 mm, Plástico, Blanco, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Reflector de alto brillo, Transparente, Vidrio, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II

Código de pedido: 910505104693
Código de pedido completo: 872016983580100

Especificaciones

  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Montaje
    Empotrada
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Clase de mantenimiento
    Clase A, la luminaria está equipada con piezas que requieren mantenimiento (cuando sea pertinente): placa LED, controlador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptica, cubierta frontal y piezas mecánicas
  • Período de garantía
    5 años
  • Sustainability rating
    -

Descargas