Descripción del producto
Metal, Blanco, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Ángulo del haz de 100°, Esmerilado, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)