Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, 1200 lm, 3000 K, Ángulo del haz de 100°, Blanco

DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

Descripción del producto

Metal, Blanco, All-in, Multi Color Temperature, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (ANSI3000K, 0.4339;, 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM, Ángulo del haz de 100°, Esmerilado, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 30395901
Código de pedido completo: 872016930395901

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004083532 es_ES pdf 1.0 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire-SlimDownlight-gen4-PSU-E pdf 3.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004083532_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004083532_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD ies 2.9 kB