Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 3000 K, Ángulo del haz de 110°, Blanco, IP20/40

DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

Descripción del producto

Surface-mounted, D225 mm, Metal–Plástico, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Ángulo del haz de 110°, IP20/40 | Protección contra dedos; protección contra cables, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Bloque de conexión mediante tornillos, 2 polos

Código de pedido: 46451300
Código de pedido completo: 871951446451300

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Lighting Technology
LED
Montaje
Superficie
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003251732 es_ES pdf 561.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003251732_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003251732_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 ies 667 B

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-830-19W-220-240V-8-D225-929003251732 pdf 607.6 kB