Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 3000 K, Ángulo del haz de 110°, Blanco, IP20/40

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

Descripción del producto

150x150 mm, Metal–Plástico, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Ángulo del haz de 110°, IP20/40 | Protección contra dedos; protección contra cables, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Bloque de conexión mediante tornillos, 2 polos

Código de pedido: 46439100
Código de pedido completo: 871951446439100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003251132 es_ES pdf 576.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003251132_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003251132_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ ies 2.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-830-12W-220-240V-L150-SQ-929003251132 pdf 619.0 kB