Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Reflector de alto brillo, Transparente, IP20/54

DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC

Descripción del producto

D200 mm, Plástico, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2000 lm, 13.4 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Espejo de alto brillo, Reflector de alto brillo, Transparente, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II

Código de pedido: 83905200
Código de pedido completo: 872016983905200

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Equipo
-
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC txt 4.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505105015 es_ES pdf 326.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505105015_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505105015_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC IES
Archivo Revit
DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC 910505105015 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB