PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de Philips, Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips GreenSpace Flex

Ofrece una gran flexibilidad, una completa gama de productos y una perfecta integración de sistemas a los clientes de la hostelería.

Productos

Producto Comparar
95
570
2700
6
-

Información de la familia de productos

Descripción

GreenSpace Flex es una cartera de rendimiento dedicada al segmento de la hostelería para los países de CC/MC. Con un concepto de diseño modular, las fuentes de luz y los diferentes acabados pueden combinarse de muchas maneras para satisfacer las necesidades de los distintos clientes.

Ventajas

  • Cartera completa que cubre de 400 lm a 3000 lm, 3 CCT y 3 ángulos de apertura.

  • Gran flexibilidad gracias a su diseño modular y a los diferentes embellecedores que se adaptan a las distintas aplicaciones.

Características

  • 6 W ~42 W (400 lm~3200 lm)

  • IRC 90, SDCM <3

Aplicaciones

  • Habitación de hotel
  • Cuarto de baño
  • Pasillos
  • Vestíbulo

Descargas