Philips CoreLine SlimDownlight, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/830 PSU II WH

Discontinued

Descripción del producto

D155 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco tráfico (RAL9016), Empotrada, Fuente de alimentación (On/Off), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Ángulo del haz de 90°, Opal, Poliestireno, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 33947499
Código de pedido completo: 871016333947499

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401805980 es_ES pdf 336.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401805980_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401805980_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN145B LED10S/830 PSU II WH IES
Archivo Revit
DN145B LED10S/830 PSU II WH 911401805980 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830 PSU II WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 830 PSU WH 911401805980 pdf 653.0 kB