España - Español

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSD-E II WH

Descripción del producto

D155 mm, Aluminio fundido, Blanco, Blanco tráfico (RAL9016), Empotrada, Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Ángulo del haz de 90°, Opal, Poliestireno, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 96101599
Código de pedido completo: 871869996101599

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
910500465902_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 392.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910500465902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH IES
Archivo Revit
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH 910500465902 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 840 PSD E WH 910500465902 pdf 631.8 kB