España - Español

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, Reflector blanco, IP20

DN142B 20S/830 PSU-E WR

Descripción del producto

D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Reflector blanco, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Conector push-in de 4 polos

Código de pedido: 911401551832
Código de pedido completo: 872016950297099

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - DN142B 20S/830 PSU-E WR txt 4.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401551832 es_ES pdf 297.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401551832_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401551832_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSU-E WR IES
Archivo Revit
DN142B 20S/830 PSU-E WR 911401551832 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSU-E WR LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB