España - Español

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, Reflector facetado, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Descripción del producto

D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2000 lm, 24.9 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Reflector facetado, Reflector facetado, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica

Código de pedido: 910505103618
Código de pedido completo: 872016910918600

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 txt 4.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103618 es_ES pdf 448.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103618_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103618_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 IES
Archivo Revit
DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 910505103618 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB