España - Español

Philips LuxSpace Accent

LuxSpace Accent: la mejor gama energéticamente eficiente para aplicaciones en comercios...

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Producto Comparar
Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

Los comerciantes tienen que enfrentarse a unos precios de la energía cada vez más altos. A la vez, necesitan mantener la calidad de luz a la que están acostumbrados, la flexibilidad en materia de integración arquitectónica y los efectos de luz adecuados para captar la atención del cliente. Por último, aunque no menos importante, necesitan soluciones a prueba de futuro que les permitan implementar conceptos diferenciadores en su tienda. LuxSpace Accent proporciona luz de alta calidad, un haz impactante y una eficacia lumínica sobresaliente y es la solución energéticamente eficiente idónea para los exigentes entornos comerciales de hoy en día, ya que tiene la opción perfecta para una amplia variedad de aplicaciones de iluminación, por ejemplo, CrispWhite para tiendas de moda y Food recipes para supermercados.

Ventajas

  • Capte la atención de los compradores con una luz de alta calidad

  • El diseño de las luminarias se integra en la tienda de forma discreta

Características

  • Eficacia de hasta 100 lm/W, gracias a los reflectores Very Hi-LOR (90%)

  • Paquetes lumínicos de 1.200 a 4.900 lm para equipararse a MASTERColour CDM Elite 20/35/50/70 W

Aplicaciones

  • Comercios: tiendas de moda y alimentación

Descargas