España - Español

Philips LuxSpace Accent Performance ajustable, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, Negro, IP20

RS781B 39S/930 PSU-E WB BK

Descripción del producto

Recessed, D155 mm, Aluminio, Negro, Negro señales (RAL9004), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97939300
Código de pedido completo: 871869997939300

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101625 es_ES pdf 320.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101625_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101625_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK IES
Archivo Revit
RS781B 39S/930 PSU-E WB BK 910505101625 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK LDT