España - Español

Philips LuxSpace Accent Performance ajustable, Recessed, 29 W, D155 mm, 3800 lm, 2700 K, Haz estrecho, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20

RS781B 39S/827 PSU-E NB WH

Descripción del producto

Recessed, D155 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 3800 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz estrecho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97882200
Código de pedido completo: 871869997882200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101568 es_ES pdf 311.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101568_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101568_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS781B 39S/827 PSU-E NB WH IES
Archivo Revit
RS781B 39S/827 PSU-E NB WH 910505101568 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 39S/827 PSU-E NB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/827 PSU-E NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/827 PSU-E NB WH LDT