Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, Plata, IP20

RS772B 39S/827 PSU-E WB SI

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Plata, Aluminio blanco (RAL9006), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97925600
Código de pedido completo: 871869997925600

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101611 es_ES pdf 314.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101611_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101611_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI IES
Archivo Revit
RS772B 39S/827 PSU-E WB SI 910505101611 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI LDT