Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20

RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 2700 lm, 19.8 W, 135 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97923200
Código de pedido completo: 871869997923200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101609 es_ES pdf 312.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101609_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101609_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH IES
Archivo Revit
RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH 910505101609 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH LDT