España - Español

Philips LuxSpace Accent Compact ajustable, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5400 lm, 4000 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20

RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Fuente de alimentación externa (On/Off), 5400 lm, 37.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos

Código de pedido: 97907200
Código de pedido completo: 871869997907200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101592 es_ES pdf 303.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101592_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101592_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH IES
Archivo Revit
RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH 910505101592 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 49S/840 PSU-E HWB WH LDT