Philips Ledinaire Clear Accent, 6 W, D68 mm, 500 lm, 3000 K, CRI>80, Regulación de corte de fase, Ángulo del haz de 36°, Blanco, IP20
RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH
Descripción del producto
D68 mm, Metal–Plástico, Blanco, Fuente de alimentación regulable, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, CRI>80, Ángulo del haz de 36°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector de alimentación de CA C13