Philips GreenSpace Evo Mini Fijo, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D79 mm, 2180 lm, 3000 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Negro, IP20

RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK

Descripción del producto

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Negro, Empotrada, Fuente de alimentación externa, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 58991900
Código de pedido completo: 872016958991900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102994 es_ES pdf 227.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102994_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102994_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK IES
Dialux
ULD File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK LDT