Descripción del producto
Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Negro, Empotrada, Fuente de alimentación externa, 1850 lm, 12 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor