España - Español

Philips GreenSpace Evo Mini Ajustable, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D89 mm, 2180 lm, 3000 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Negro, IP20

RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK

Descripción del producto

Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Negro, Empotrada, Fuente de alimentación externa, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Conector push-in y retenedor

Código de pedido: 58997100
Código de pedido completo: 872016958997100

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104501 es_ES pdf 231.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505104501_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104501_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK IES
Archivo Revit
RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK 910505104501 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK LDT