España - Español

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 30 W, D150 mm, 4100 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, Negro, IP20

RS350B 39S/830 WIA-E WB BK

Descripción del producto

Recessed, D150 mm, Aluminio, Negro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Haz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 2 polos, TP(a) diffuser flammability class

Código de pedido: 58805900
Código de pedido completo: 872016958805900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102747 es_ES pdf 442.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102747_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102747_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS350B 39S/830 WIA-E WB BK IES
Archivo Revit
RS350B 39S/830 WIA-E WB BK 910505102747 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 39S/830 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS350B 39S/830 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 39S/830 WIA-E WB BK LDT